ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול7K-9603: שרוול מסב
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול
7K-9603: שרוול מסב
7K-9603: שרוול מסב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

תמונות מוצר
7K-9603: שרוול מסב
7K-9603: שרוול מסב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 7K-9603
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 7K-9603

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inside Diameter (mm): 70
Inside Diameter (in): 2.76
Outside Diameter (mm): 83
Outside Diameter (in): 3.25
Overall Length (mm): 50
Overall Length (in): 1.98
חומר: פלדה
Type: STRAIGHT SLEEVE
חורים חוצים: לא
חריץ חיצוני: לא
קוטר פנימי משוער (מ"מ): 70
אורך כולל משוער (מ"מ): 50
קוטר חיצוני משוער (מ"מ): 83
חריץ פנימי: כן
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 7K-9603

דוזר גלגלים

930 930R 930T

החלקה מסוג גלגל

FB518

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה