HjemMotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper7N-8186: HUS
Hjem
MotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper
7N-8186: HUS
7N-8186: HUS

Kompressorhus for turbolader

Merke: Cat

Produktbilder
7N-8186: HUS
7N-8186: HUS

Kompressorhus for turbolader

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7N-8186
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7N-8186

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 363,2
Bredde (mm): 236,2
Høyde (mm): 177,8
Lengde (tommer): 14,3
Høyde (tommer): 7
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 7N-8186

MOTOR – INDUSTRI

3508 3408E 3408B G3412 G3408B G3408

GRUVEDUMPER

AE40 II AD45 AE40 AD40

GENERATOR

WEG

MOTOR – MASKIN

3408

HJULDOSER

834B

SKRAPELASTER

639D 633E II 637D 637E 631D 631E 633D 657E

ANLEGGSDUMPER

69D 769D 769C 771D 771C

BÅTPRODUKTER

3408B 3408

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

58

ARBEIDSREDSKAP

PR-450 PR-450C PM-565

MOTOR – GENERATORSETT

G3408 3408B 3408C 3508 3408 3512 3516

MOTOR – LASTEBIL

3408B 3408

BULLDOSER

D8L D10 8 8S 8U 8A

JORDKOMPRIMATOR

836

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert