HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer7T-5987: 313,36 mm innvendig diameter tetningsring
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
7T-5987: 313,36 mm innvendig diameter tetningsring
7T-5987: 313,36 mm innvendig diameter tetningsring

Tetningsring

Merke: Cat

Produktbilder
7T-5987: 313,36 mm innvendig diameter tetningsring
7T-5987: 313,36 mm innvendig diameter tetningsring
7T-5987: 313,36 mm innvendig diameter tetningsring
7T-5987: 313,36 mm innvendig diameter tetningsring
7T-5987: 313,36 mm innvendig diameter tetningsring

Tetningsring

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
7T-59877T-5987
165-0507165-0507
150-3296150-3296
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7T-5987
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7T-5987

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 1,5
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,06
Primært tetningsmateriale: Plast
Tverrsnittbredde (tommer): 0,09
Innvendig diameter (mm): 313
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Materiale: PTFE – polytetrafluoretylen
Tverrsnittbredde (mm): 2,3
Innvendig diameter (tommer): 12,34
Beskrivelse av materiale: PTFE gir suveren ytelse under bruk som involverer luft, motorolje, diesel og kjølevæske, men er følsom overfor installasjonsskader og smuss. Det fungerer bra i svært høy temperatur.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7T-5987

MOTOR – INDUSTRI

G3512

MOTOR – LASTEBIL

CX38-P892

BULLDOSER

D8L

RAMMESTYRT DUMPER

735C 740 GC 740C 745 745C 740

PETROLEUMSPRODUKTER

CX38-P800 CX38-P892

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert