HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta7T-5987: Anello di tenuta con diametro interno di 313,36 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta7T-5987: Anello di tenuta con diametro interno di 313,36 mm
7T-5987: Anello di tenuta con diametro interno di 313,36 mm

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7T-5987: Anello di tenuta con diametro interno di 313,36 mm
7T-5987: Anello di tenuta con diametro interno di 313,36 mm
7T-5987: Anello di tenuta con diametro interno di 313,36 mm
7T-5987: Anello di tenuta con diametro interno di 313,36 mm
7T-5987: Anello di tenuta con diametro interno di 313,36 mm

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7T-5987

Unità di misura

USAMetrico
Materiale di tenuta primario: Plastica
Larghezza sezione trasversale (pollici): 0,09
Altezza sezione trasversale (mm): 1,5
Diametro interno (pollici): 12,34
Larghezza sezione trasversale (mm): 2,3
Descrizione materiale: Il PTFE offre prestazioni superiori nelle applicazioni con aria, olio motore, gasolio e liquido di raffreddamento, ma è suscettibile ai danni da installazione e ai detriti. È adatto a temperature molto elevate.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Diametro interno (mm): 313,0
Altezza sezione trasversale (pollici): 0,06
Materiale: PTFE - Politetrafluoretilene
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7T-5987

MOTORE - INDUSTRIALE

G3512

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

CX38-P800 CX38-P892

MOTORE - DUMPER

CX38-P892

TRATTORE CINGOLATO

D8L

ARTICULATED DUMP TRUCK

735C 740 GC 740C 745 745C 740

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito