HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør7T-6031: Rørenhet
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør
7T-6031: Rørenhet
7T-6031: Rørenhet

Cat® stålrørenhet

Merke: Cat

Produktbilder
7T-6031: Rørenhet
7T-6031: Rørenhet

Cat® stålrørenhet

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7T-6031
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7T-6031

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 899,16
Bredde (mm): 589,28
Høyde (mm): 332,74
Lengde (tommer): 35,4
Høyde (tommer): 13,1
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7T-6031

BULLDOSER

D8R D8GC D8N D8 GC 8 8SU 8U 8A

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

57H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert