AloitusLetkut & putketPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutket7T-6031: Putki A
Aloitus
Letkut & putketPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutket
7T-6031: Putki A
7T-6031: Putki A

Cat® Teräsputkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7T-6031: Putki A
7T-6031: Putki A

Cat® Teräsputkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 7T-6031
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7T-6031 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 35,4
Leveys (mm): 589,28
Korkeus (mm): 332,74
Pituus (mm): 899,16
Korkeus (in): 13,1
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7T-6031

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

57H

TELAPUSKUTRAKTORI

D8R D8GC D8N D8 GC 8 8SU 8U 8A

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa