HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre7T-9014: Hylselager (fôring)
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre7T-9014: Hylselager (fôring)
7T-9014: Hylselager (fôring)

Cat® hylselager (fôring)

Merke: Cat

Produktbilder
7T-9014: Hylselager (fôring)
7T-9014: Hylselager (fôring)
7T-9014: Hylselager (fôring)
7T-9014: Hylselager (fôring)
7T-9014: Hylselager (fôring)

Cat® hylselager (fôring)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 7T-9014

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Stål
Type: RETT HYLSE
Innvendig diameter (mm): 64,0
Innvendig diameter (tommer): 2,51
Utvendig diameter (mm): 76,0
Utvendig diameter (tommer): 3,01
Total lengde (mm): 34,0
Total lengde (tommer): 1,34
Internt spor: INGEN SMØREHULL I LAGER
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 77,0
Omtrentlig total lengde (mm): 34,0
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 64,0
Krysshull: Nei
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7T-9014

OPPRIVER

10

BULLDOSER

D11R D11T D10R D10T2 D10T D10N D10 10SU 10U

VINSJ

59 59N 58L 59L

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet