AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri7T-9014: Holkkilaakeri (holkki)
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri7T-9014: Holkkilaakeri (holkki)
7T-9014: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7T-9014: Holkkilaakeri (holkki)
7T-9014: Holkkilaakeri (holkki)
7T-9014: Holkkilaakeri (holkki)
7T-9014: Holkkilaakeri (holkki)
7T-9014: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 7T-9014 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Tyyp.: SUORA HOLKKI
Sisäkehän halkaisija (mm): 64,0
Sisäkehän halkaisija (in): 2,51
Ulkokehän halkaisija (mm): 76,0
Ulkokehän halkaisija (in): 3,01
Kokonaispituus (mm): 34,0
Kokonaispituus (in): 1,34
Sisäinen ura: Ei Rasvareikää Laakerissa
Ristiaukot: No
Ulkoinen ura: No
Ulkokehän halkaisija, noin (mm): 77,0
Kokonaispituus, noin (mm): 34,0
Sisähalkaisija, noin (mm): 64,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7T-9014

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

59 59N 58L 59L

TELAPUSKUTRAKTORI

D11R D11T D10R D10T2 D10T D10N D10 10 10SU 10U

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu