HjemSlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonBolter til slitedeler (G.E.T.)7X-0357: BOLT
Hjem
SlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonBolter til slitedeler (G.E.T.)
7X-0357: BOLT
7X-0357: BOLT

Beltebolt

Merke: Cat

Produktbilder
7X-0357: BOLT
7X-0357: BOLT

Beltebolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7X-0357
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7X-0357

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 5,25
Bolt Length (mm): 133,35
Bolttype: Sekskantede bolter
Coating: Zinc
Grip Length (in): 3,75
Grip Length (mm): 95,25
Gjenge: Grovgjenget UNC
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 5/8-11
Hodebredde - 5 (tommer): 0,94
Boltstørrelse (tommer): 5/8
Total boltlengde - 3 (tommer): 5 1/4
Lengde på grep - 2 (tommer): 3,75
Materiale: Sinklegering,Karbonstål
Finsk: Sinkbelagt
Hodehøyde - 4 (tommer): 0,48
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7X-0357

GRAVEMASKIN

235B 235C 235D 235

MOTOR – INDUSTRI

SPT343 SPF343 SPF343C SPT342

RØRLEGGINGSMASKIN

583R 561N 561M 572R 561H 572R II

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

525 515

HJULDOSER

966F 992D 992C

BULLDOSER

D5H XL D6M

RAMMESTYRT DUMPER

D300E D350E D400E D250E D250E II D300E II

ANLEGGSDUMPER

MT4400D AC

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert