Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIZemin Kavrama Ataşmanı Donanım ve TutmaZemin Kavrama Ataşmanı Cıvataları7X-0357: CIVATA
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIZemin Kavrama Ataşmanı Donanım ve TutmaZemin Kavrama Ataşmanı Cıvataları
7X-0357: CIVATA
7X-0357: CIVATA

Palet Cıvatası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7X-0357: CIVATA
7X-0357: CIVATA

Palet Cıvatası

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
7X-0357 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7X-0357 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 5,25
Bolt Length (mm): 133,35
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvatalar
Coating: Zinc
Grip Length (in): 3,75
Grip Length (mm): 95,25
Dişli: Kaba Dişli UNC
Dişli Boyutu (inç - TPI) (inç): 5/8-11
Toplam Cıvata Uzunluğu - 3 (inç): 5 1/4
Başlık Genişliği - 5 (inç): 0,94
Başlık Yüksekliği - 4 (inç): 0,48
Cıvata Boyutu (inç): 5/8
Tutamak Uzunluğu - 2 (inç): 3,75
Malzeme: Karbon Çelik,Alaşımlı Çinko
Fince: Çinko Plakalı
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
7X-0357 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

235B 235C 235D 235

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

SPT343 SPF343 SPF343C SPT342

TEKERLEKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

525 515

TEKERLEKLİ DOZER

966F 992D 992C

BELDEN KIRMALI BOŞALTMA KAMYONU

D300E D350E D400E D250E D250E II D300E II

ARAZİ KAMYONU

MT4400D AC

BORU DÖŞEYİCİ

583R 561N 561M 572R 561H 572R II

PALETLİ DOZER

D5H XL D6M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin