HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerRektangulære tetninger og ringer7X-9373: O-RING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerRektangulære tetninger og ringer
7X-9373: O-RING
7X-9373: O-RING

Tetningsring

Merke: Cat

Produktbilder
7X-9373: O-RING
7X-9373: O-RING

Tetningsring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7X-9373
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7X-9373

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 3,4
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,13
Tverrsnittbredde (tommer): 0,13
Innvendig diameter (mm): 94,3
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Materiale: NBR – nitril
Tverrsnittbredde (mm): 3,4
Innvendig diameter (tommer): 3,71
Beskrivelse av materiale: NBR er et allsidig materiale med god motstand mot slitasje og kutt. Det fungerer bra til bruk som involverer luft, motorolje, diesel, kjølevæske/urea, hydraulikkolje og automatgirolje. Må ikke brukes med biodiesel.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7X-9373

ASFALTUTLEGGER

AP-1200

ASFALTKOMPAKTOR

CS-533 CB-434 CP-433C CS-563 CS-563C CP-533C CS-573 CP-563C CS-583 CS-533C CP-563 CS-433C CP-533

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert