HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-7316: SETT-GENDERDELER OG KASSE
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
8C-7316: SETT-GENDERDELER OG KASSE
8C-7316: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

fallback-image
8C-7316: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

186-3161: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonskontrolldekselet
186-3161: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonskontrolldekseletAntall: 1
6L-9284: 59,69 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
6L-9284: 59,69 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
7M-0475: O-ringtetning med 166,47 mm innvendig diameter
7M-0475: O-ringtetning med 166,47 mm innvendig diameterAntall: 1
1H-8128: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameter
1H-8128: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
175-7897: 78,97 mm tetningsring med innvendig diameter
175-7897: 78,97 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
8M-4432: O-RINGTETNING
8M-4432: O-RINGTETNINGAntall: 2
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 11
9M-9647: O-RINGTETNING
9M-9647: O-RINGTETNINGAntall: 3
5P-9519: 843 mm innvendig diameter tetning-O-ring
5P-9519: 843 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
8M-5661: O-RINGTETNING
8M-5661: O-RINGTETNINGAntall: 2
5D-1597: 81,92 mm innvendig diameter tetning-O-ring
5D-1597: 81,92 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
8C-3077: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-Ring
8C-3077: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-RingAntall: 1
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
1V-6341: Triangulur limt tetningsskive
1V-6341: Triangulur limt tetningsskiveAntall: 2
4J-0523: O-RINGSTETNING
4J-0523: O-RINGSTETNINGAntall: 1
7F-8267: O-ringtetning med 47,22 mm innvendig diameter
7F-8267: O-ringtetning med 47,22 mm innvendig diameterAntall: 2
3P-0774: 0,8 mm tykk rund pakning
3P-0774: 0,8 mm tykk rund pakningAntall: 1
8M-8157: O-RINGTETNING
8M-8157: O-RINGTETNINGAntall: 1
5F-8000: 50,39 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5F-8000: 50,39 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
2S-4078: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameter
2S-4078: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 3
4J-0524: O-RINGSTETNING
4J-0524: O-RINGSTETNINGAntall: 2
8M-4986: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetning
8M-4986: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
8M-4992: O-RINGSTETNING
8M-4992: O-RINGSTETNINGAntall: 1
8P-0058: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonsdeksel
8P-0058: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonsdekselAntall: 1
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
Viser 1 til 25 av 25
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-7316

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-7316

BULLDOSER

D9N 9 9SU 9U

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

59N 58 58L 59L

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert