AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat8C-7316: SARJAVAIHTEISTON OSAT & KOTELO
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat
8C-7316: SARJAVAIHTEISTON OSAT & KOTELO
8C-7316: SARJAVAIHTEISTON OSAT & KOTELO

Vaihteiston tiivistesarja – osat ja kotelo

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
8C-7316: SARJAVAIHTEISTON OSAT & KOTELO

Vaihteiston tiivistesarja – osat ja kotelo

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

9M-9647: TIIVISTEEN O-RENGAS
9M-9647: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 3
5P-9519: 843mm sisähalkaisijan tiivisteen O-rengas
5P-9519: 843mm sisähalkaisijan tiivisteen O-rengasMäärä: 2
8M-5661: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-5661: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
5D-1597: 81.92 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
5D-1597: 81.92 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8C-3077: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
8C-3077: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
2D-8009: 142.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2D-8009: 142.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
1V-6341: Triangulur-sidottu tiivistealuslevy
1V-6341: Triangulur-sidottu tiivistealuslevyMäärä: 2
4J-0523: TIIVISTEEN O-RENGAS
4J-0523: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
7F-8267: Rengas
7F-8267: RengasMäärä: 2
186-3161: 0,8 mm paksu vaihteiston ohjauskannen tiiviste
186-3161: 0,8 mm paksu vaihteiston ohjauskannen tiivisteMäärä: 1
6L-9284: 59,69 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
6L-9284: 59,69 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
7M-0475: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 166,47 mm
7M-0475: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 166,47 mmMäärä: 1
1H-8128: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 94,84 mm
1H-8128: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 94,84 mmMäärä: 2
175-7897: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 78,97 mm
175-7897: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 78,97 mmMäärä: 1
8M-4432: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-4432: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 11
3P-0774: 0.8 mm paksu pyöreä tiiviste
3P-0774: 0.8 mm paksu pyöreä tiivisteMäärä: 1
8M-8157: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-8157: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
5F-8000: 50,39 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
5F-8000: 50,39 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
2S-4078: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
2S-4078: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 3
4J-0524: TIIVISTEEN O-RENGAS
4J-0524: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
8M-4986: 37,69 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
8M-4986: 37,69 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
8M-4992: O-RENGAS
8M-4992: O-RENGASMäärä: 1
8P-0058: 0,8 mm paksu vaihteiston kannen tiiviste
8P-0058: 0,8 mm paksu vaihteiston kannen tiivisteMäärä: 1
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
Näyttää 1 - 25 / 25
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8C-7316 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 8C-7316

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

59N 58 58L 59L

TELAPUSKUTRAKTORI

D9N 9 9SU 9U

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa