Hjem8F-4397: MUTTER
Hjem8F-4397: MUTTER
8F-4397: MUTTER

Merke: Cat

fallback-image
8F-4397: MUTTER

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8F-4397

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0.015
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 0.563
Thickness (mm): 10,32
Thickness (in): 0,406
Drive (mm): 14,29
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8F-4397

BELTELASTER

955H 977H

HJULLASTER

992B 992

RØRLEGGINGSMASKIN

589 583H 571G

OPPRIVER

11 10 9 8

BULLDOSER

D9L D9N D10N D8L D8H D11N D10 8S 8U 11U 10C 9C 10S 9U 10U 9S 11SU 977A 8A

HJULTRAKTOR

641 651 657

VINSJ

59 58

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet