Αρχική οθόνη8F-4397: ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Αρχική οθόνη8F-4397: ΠΑΞΙΜΑΔΙ
8F-4397: ΠΑΞΙΜΑΔΙ

Μάρκα: Cat

fallback-image
8F-4397: ΠΑΞΙΜΑΔΙ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8F-4397

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Thread Size (in): 0.015
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 0.563
Thickness (mm): 10,32
Thickness (in): 0,406
Drive (mm): 14,29
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8F-4397

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

8S 8U 11U 10C 9C 10S 9U 10U 9S 11SU 977A 8A

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

641 651 657

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D9L D9N D10N D8L D8H D11N D10

ΒΑΡΟΥΛΚΟ

59 58

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ

11 10 9 8

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

589 583H 571G

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

992B 992

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

955H 977H

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε