HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder8J-6245: 95,25 mm utvendig diameter plastring
Hjem
HydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder
8J-6245: 95,25 mm utvendig diameter plastring
8J-6245: 95,25 mm utvendig diameter plastring

Cat® slitering

Merke: Cat

Produktbilder
8J-6245: 95,25 mm utvendig diameter plastring
8J-6245: 95,25 mm utvendig diameter plastring
8J-6245: 95,25 mm utvendig diameter plastring
8J-6245: 95,25 mm utvendig diameter plastring
8J-6245: 95,25 mm utvendig diameter plastring

Cat® slitering

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8J-6245
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8J-6245

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter - B (+/- 0,08 tommer) (mm): 88,67
Bredde - A (+/- 0,762 mm): 25,40
Tykkelse (tommer): 0,13
Innvendig diameter - B (+/- 0,08 tommer): 3,49
Utvendig diameter (mm): 95,25
Bredde - A (+/- 0,03 tommer): 1,00
Total lengde (tommer): 0,99
Utvendig diameter (tommer): 3,75
Total lengde (mm): 25,15
Tykkelse (mm): 3,2
Beskrivelse av materiale: Nylon type 6
Material: Mixed Plastic Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8J-6245

GRAVEMASKIN

330-A 322B L 330 L 330-A L 325-A FM L 325B L 330-A L 325-A 325 L 325-A L 322 L 330B L 322-A L

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

528B 528 530B

BULLDOSER

D5H XL D10N D4H D10R D10T2 D10T D10 D5R XL D5H D5R LGP D6N LGP D4H III D6N XL D6M D6N D4H XL 5 4S 5A 5P 5S 4A

RAMMESTYRT DUMPER

D300E D300D D300B D400E D250B D40D D400D D25D D350E D350D D30D

GRAVELASTER

438 436 446D 446B 442D 430D 446 426B 438C 426C 438D 438B 450E 436C 420D 432D 416C 416D 436B 428C

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT12

VEIHØVEL

14G

JORDKOMPRIMATOR

825 825G II 825H 825G 825K

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

528 55 527

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert