Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল8J-6245: 95.25mm আউটার ব্যাসের প্লাস্টিক রিং
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল
8J-6245: 95.25mm আউটার ব্যাসের প্লাস্টিক রিং
8J-6245: 95.25mm আউটার ব্যাসের প্লাস্টিক রিং

Cat® ওয়্যার রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8J-6245: 95.25mm আউটার ব্যাসের প্লাস্টিক রিং
8J-6245: 95.25mm আউটার ব্যাসের প্লাস্টিক রিং
8J-6245: 95.25mm আউটার ব্যাসের প্লাস্টিক রিং
8J-6245: 95.25mm আউটার ব্যাসের প্লাস্টিক রিং
8J-6245: 95.25mm আউটার ব্যাসের প্লাস্টিক রিং

Cat® ওয়্যার রিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8J-6245 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8J-6245 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: নাইলন টাইপ 6
ভিতরে ব্যাস - B (+/- 0.08inch) (in): 3.49
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 25.15
প্রস্থ - A (+/- 0.762 mm) (mm): 25.40
প্রস্থ - A (+/- 0.03 inch) (in): 1.00
বাইরের ব্যাস (mm): 95.25
পুরুত্ব (in): 0.13
ভিতরে ব্যাস - B (+/- 0.08 inch) (mm): 88.67
বাইরের ব্যাস (in): 3.75
পুরুত্ব (mm): 3.2
মোট দৈর্ঘ্য (in): 0.99
Material: Mixed Plastic Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8J-6245 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT12

হুইল-টাইপ স্কিডার

528B 528 530B

ব্যাকহো লোডার

438 436 446D 446B 442D 430D 446 426B 438C 426C 438D 438B 450E 436C 420D 432D 416C 416D 436B 428C

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D300E D300D D300B D400E D250B D40D D400D D25D D350E D350D D30D

মোটর গ্রেডার

14G

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 825G II 825H 825G 825K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D5H XL D10N D4H D10R D10T2 D10T D10 D5R XL D5H D5R LGP D6N LGP D4H III D6N XL D6M D6N D4H XL 5 4S 5A 5P 5S 4A

এক্সকেভেটর

330-A 322B L 330 L 330-A L 325-A FM L 325B L 330-A L 325-A 325 L 325-A L 322 L 330B L 322-A L

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

528 55 527

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন