HjemSlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSkiver til slitedeler8T-4123: 22 mm innvendig diameter skive
Hjem
SlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSkiver til slitedeler
8T-4123: 22 mm innvendig diameter skive
8T-4123: 22 mm innvendig diameter skive

Cat® Flat skive, ID X OD X T: 22 x 35 x 3,5 mm.

Merke: Cat

Produktbilder
8T-4123: 22 mm innvendig diameter skive
8T-4123: 22 mm innvendig diameter skive
8T-4123: 22 mm innvendig diameter skive
8T-4123: 22 mm innvendig diameter skive
8T-4123: 22 mm innvendig diameter skive

Cat® Flat skive, ID X OD X T: 22 x 35 x 3,5 mm.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Sammenlign alternative deler
8T-4123
Denne delen:
8T-4123: 22 mm innvendig diameter skive
Passer til boltstørrelse (tommer)

3/8

Inside Diameter (in)

0,866

Utvendig diameter (tommer)

1,378

Beskrivelse

Cat® Flat skive, ID X OD X T: 22 x 35 x 3,5 mm.

606-0855
Denne delen:
606-0855: Maskinvareskivesett; store størrelser
Passer til boltstørrelse (tommer)

1/2, 5/8

Beskrivelse

Skivesett: 7 størrelser, 7 forskjellige tykkelser, 10 delenumre, 150 stykker, harde skiver, sinkflakbelegg

Relaterte deler
287-5701
287-5701: M20 sekskantet bolt
Sjekk pris
8T-6381
8T-6381: M20-2,5 x 120 mm skrue med sekskantet hode
Sjekk pris
213-5007
213-5007: M20-2,5 x 80 mm skrue med sekskantet hode
Sjekk pris
8T-4131
8T-4131: M20 sekskantmutter
Sjekk pris
6V-7688
6V-7688: M20 x 2,5 mm sekskantet festemutter
Sjekk pris
7X-2565
7X-2565: M20-2,5 x 100 mm sekskanthodebolt
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert