213-5007: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
Tarkista hinta
7X-2565: M20-2.5 x 100mm kuusiopään pultti
Tarkista hinta
6V-7688: M20 x 2,5 mm kuusiokolomutteri
Tarkista hinta
287-5701: M20 kuusikulmainen pultti
Tarkista hinta
8T-6381: M20-2.5 x 120 mm kuusiokantainen pultti
Tarkista hinta
8T-4131: M20 kuusiokantamutteri
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Kuvaus
Kuvaus
Description: Hardened washers, such as part # 8T-4123, are recommended for use in critical joints to provide a controlled assembly surface and to lower contact stress generated by the fastener to a level the abutment material can support.
Cat fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Hardened steel • Coating: Zinc Flake • Inner Diameter: 22 mm (0.87 in) • Outer Diameter: 35 mm (1.38 in) • Thickness: 3.5 mm (0.14 in) • Fits M10 or 3/8 inch bolts
Application: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Hardened washers, such as part # 8T-4123, are recommended for use in critical joints to provide a controlled assembly surface and to lower contact stress generated by the fastener to a level the abutment material can support.
Cat fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Hardened steel • Coating: Zinc Flake • Inner Diameter: 22 mm (0.87 in) • Outer Diameter: 35 mm (1.38 in) • Thickness: 3.5 mm (0.14 in) • Fits M10 or 3/8 inch bolts
Application: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Finish Notes: Caterpillar is changing from Zinc Plating to a Zinc Flake finish for many washers. The new coating improves corrosion protection to 720 hours. Until stock of the current finish is depleted, you may receive either finish due to the exhaust process.
330D L329D L323D LN330D2349D L329E349E L HVG325C325D385C352FMHPU323F OEM336F336D336E330F330D330C323D L365C L330FMHPU385C L336D L349EC7.1345D345C336E HVG324D LN349D2345C L340D2 L325D L
Power Package
C32
Generator Set
G3520G3516DE33GC35083412CXQ1140D500GCC7.1 GENC13GENSETDG50035163512D300GCXQ425G3516BG3516CG3516EC7.1DE150E0D600 GCG3516H3508BC4.4D450GCC3.3 GEN SDE1250SXQP300C18 I6XQP310C4.4DE55E2DE50GCD250GCG3512EG3512HC13 XQ375XQ35C4.4 GEN SC4.4DE110EXQ603412CG137-12C3.3DE50E0C3.3DE50E2C32 GENSETDG2003456DE1500C18 GEN SETDG125DE1000SDG100C7.1DG17530563054DG150DG50DG40DG45C3.4C3.3G3520CG3520BG3520EG3520H3512C3512BDG80DG70C3.3DE33E3DG60C3.3DE33E03516C3516B3516EXQP115DE1400DE500XQP150C7.1DE150EDE88GCXQ230D400GCXQ20T4FXQP60XQP20XQP30C18 GEN SEC6.6D550GCC9C7.1DE200EC2.2D350GCC4.4DE88E0C4.4DE88E3XQP100DE630DE65GCG3412DG400C15 GENSETC32 GEN SETC6.6DE150EC18C15DE110GCC13C15 I6C1.1DE9.5DG450C9.3C2.2DE18E3C9 GEN SETDG350SR5C27XQ330C32C7.1 GEN SC15 GEN SEC175-20C175-16G3412CDE12503408CXQP200C2.2 GEN S3406CC1.1C4.4DE65E3C1.5C4.4DE110E2
Description: Hardened washers, such as part # 8T-4123, are recommended for use in critical joints to provide a controlled assembly surface and to lower contact stress generated by the fastener to a level the abutment material can support.
Cat fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Hardened steel • Coating: Zinc Flake • Inner Diameter: 22 mm (0.87 in) • Outer Diameter: 35 mm (1.38 in) • Thickness: 3.5 mm (0.14 in) • Fits M10 or 3/8 inch bolts
Application: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Finish Notes: Caterpillar is changing from Zinc Plating to a Zinc Flake finish for many washers. The new coating improves corrosion protection to 720 hours. Until stock of the current finish is depleted, you may receive either finish due to the exhaust process.
Finish: Zinc Flake
Thickness - 3 (mm): 3.5
Outside Diameter (OD) - 2 (mm): 35
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-4123
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT12B IT14F IT14G IT14B IT62G IT62H IT14G2 IT24F IT28G IT28F IT62G II IT18F IT38G II IT38H IT38G IT38F
330 L 349D L 320-A L 320-A S 320-A N 324D 324E 325-A 320D2 336D2 L 323D 322N 322-A LN 312-A 322B 322C 324E LN 321C 321B 548 325D L 330 LN 558 374D L 323F OEM OTHER 330C FM 326F 538 325B 336E L 325C 325D 336E H 329D LN M325D MH 324E L 330 GC 320D RR E240 345D L 320N 320B 320C 320D 320E 365C 365B 349F LXE 320D LN 318B N 325 LN 320D FM RR 336D LN 320E L 325D FM 320D GC 315-A L 323D2 L 330C L 320D FM 349D2 L 329D 329E 330-A 317 N 330C LN 325D MH 320D2 L 329D2 330C MH 345C MH 326F LN 345 GC 336D 336E 336F 335F 336F XE 325C L 330B LN 336 MHPU 311-A 320D LRR 326F L 336D L 350-A L 324D L 320E RR 322B L 324D FM LL 374F 345C L 323D2 EL240 315-A 323E L 336F LN 320E LN 330F 315B FM L 330B 330C 330D 390F L 320 L 365B L M325D L MH 336D2 LXE 323F SA MH3295 340D2 L EL180 320D L 340MHPU 325C FM 340F L UHD 330B L 319D L 325 L 317B L 307-A 350 OEM 322-A L 322-A N 325-A LN 336 GC 328D LCR 340F L LRE 320-A 340D L 330F L 317B LN 329F L 335F LCR 385C L MH 329D2 L M312 M315 M318 M320 345B II 325B L M315F 375-A L 315D L M317F 374F L M318F 385C FS 345B 345C 345D 307 349F L 385C L 336F L XE 312C L 323E LN 349D 350 L 320 GC 349E 349F 340F 345B L 330-A L 336F LN XE 323D S 323D L 326D2 L 385B 385C 365C L 323E SA 345B II MH 336D2 L XE 320C L 325D FM LL 390D 390F 336E LNH 350-A 349E L VG 325B LN 349D2 336D2 318D L 568 FM 320B LU 320B LL 313D2 LGP 352 UHD 340 349 345 324D FM 352 350 355 320 326 323 329E L 330 335 336 333 395 330-A LN 365B II 324D LN 374 FM538 312B 312C 322B LN 326D L FM548 311B 311C 349E L 330D2 3101 323D LN 352F XE VG 330D FM 312B L 320D2 GC 320D2 FM 330-A L 352F-VG 365C L MH 315B 315C FM558 314C 322-A FM568 330GC 352F 317-A 320E LRR 336F L 325-A L 323D SA 336D2 GC 322 L 330D2 L 317-A N 336F LNXE 329E LN 320B FM LL 320B S E180 320B N 320B L 320B U 336E LN 336E LH 325-A FM L MH3040 390D L 319D LN 326D2 313D2 326GC 330D L 330D MH 329D L 319D 330D LN 320C FM 319C 568 FM LL 318C 322 LN 318B 345D L VG 336D2 XE 315B L 321D LCR 375-A 316E L 322C FM
SE34VT 8-16B AS2252C AS4173 AS4251C AS2302C SE60 VT XW SE60 FM 8 FT SE47 FM AS4251 SE60 10-20B SE60VT XW SE47 VT SE60 V XW AS3251C SE60 V SE47 V 10-20WB AS3301C 10 FT AS3173 SE34V SE50 VT SE50 V
330D L 329D L 323D LN 330D2 349D L 329E 349E L HVG 325C 325D 385C 352FMHPU 323F OEM 336F 336D 336E 330F 330D 330C 323D L 365C L 330FMHPU 385C L 336D L 349E C7.1 345D 345C 336E HVG 324D LN 349D2 345C L 340D2 L 325D L
POWER PACKAGE
C32
GENERATOR SET
G3520 G3516 DE33GC 3508 3412C XQ1140 D500GC C7.1 GEN C13GENSET DG500 3516 3512 D300GC XQ425 G3516B G3516C G3516E C7.1DE150E0 D600 GC G3516H 3508B C4.4 D450GC C3.3 GEN S DE1250S XQP300 C18 I6 XQP310 C4.4DE55E2 DE50GC D250GC G3512E G3512H C13 XQ375 XQ35 C4.4 GEN S C4.4DE110E XQ60 3412 CG137-12 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C32 GENSET DG200 3456 DE1500 C18 GEN SET DG125 DE1000S DG100 C7.1 DG175 3056 3054 DG150 DG50 DG40 DG45 C3.4 C3.3 G3520C G3520B G3520E G3520H 3512C 3512B DG80 DG70 C3.3DE33E3 DG60 C3.3DE33E0 3516C 3516B 3516E XQP115 DE1400 DE500 XQP150 C7.1DE150E DE88GC XQ230 D400GC XQ20T4F XQP60 XQP20 XQP30 C18 GEN SE C6.6 D550GC C9 C7.1DE200E C2.2 D350GC C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 XQP100 DE630 DE65GC G3412 DG400 C15 GENSET C32 GEN SET C6.6DE150E C18 C15 DE110GC C13 C15 I6 C1.1DE9.5 DG450 C9.3 C2.2DE18E3 C9 GEN SET DG350 SR5 C27 XQ330 C32 C7.1 GEN S C15 GEN SE C175-20 C175-16 G3412C DE1250 3408C XQP200 C2.2 GEN S 3406C C1.1 C4.4DE65E3 C1.5 C4.4DE110E2