HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder8T-8251: Stempeltetning
Hjem
HydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder
8T-8251: Stempeltetning
8T-8251: Stempeltetning

Type 3

Merke: Cat

Produktbilder
8T-8251: Stempeltetning
8T-8251: Stempeltetning

Type 3

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8T-8251
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8T-8251

Måleenheter

USMetrisk
Sporbredde - A (+/- 0,002 tommer): 0,38
Overdimensjonerte mål: 0,030
Tetningsform: Type 3
Borediameter (tommer): 5,00
Sporbredde - A (+/- 0,0508 mm): 9,63
Spordiameter - B (+/- 0,003 tommer): 4,23
Borediameter (mm): 127,00
Spordiameter - B (+/- 0,0762 mm): 107,32
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8T-8251

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert