HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer131-3716: 133,07 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
131-3716: 133,07 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
131-3716: 133,07 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
131-3716: 133,07 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
131-3716: 133,07 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
131-3716: 133,07 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
131-3716: 133,07 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
131-3716: 133,07 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring

O-ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 131-3716
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 131-3716

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 1,78
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,07
Innvendig diameter (mm): 133,07
Innvendig diameter (tommer): 5,239
Materiale: NBR – nitril,NBR (90),Nitril (NBR),Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Kompatibel med: Slitesterk; Syntetiske smøremidler basert på alfaolefiner; Etylenglykol; Hydrokarbonholdig drivstoff; Petroleumbaserte smøremidler; Silikonoljer og -smørefett; Vann, vannbaserte motorkjølevæsker; ORFS, STORS-tetninger
Material Hardness: 90A
Dash Size: 050
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 131-3716

MOTOR – GENERATORSETT

3608 3606 3616 G3516J G3520J

MOTOR – INDUSTRI

G3516B G3508B G3612 G3512 G3616 G3516 G3520B G3608 G3508 G3516J G3508J G3512B G3520J G3512J

GRAVEMASKIN

M318F M315F M317F

HJULLASTER

914K 914M 918M 920K 910K 910M 914 910 920

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M323F M314 M313D M315 M315D M322D MH M322F M314F M322D M320F M318D M320 M316F M316D M318F M318 M316

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert