HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett9S-6387: KIT-PAKNING FOR MOMENTOMFORMER
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
9S-6387: KIT-PAKNING FOR MOMENTOMFORMER
9S-6387: KIT-PAKNING FOR MOMENTOMFORMER

Pakningssett for momentomformer

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
9S-6387: KIT-PAKNING FOR MOMENTOMFORMER
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Pakningssett for momentomformer

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

8M-4988: O-RINGSTETNING
8M-4988: O-RINGSTETNINGAntall: 1
8M-5249: O-RINGTETNING
8M-5249: O-RINGTETNINGAntall: 2
5H-3252: 145,64 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
5H-3252: 145,64 mm Innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 3
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
7S-8561: 405,26 mm innvendig diameter O-ringtetning
7S-8561: 405,26 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
8M-5254: O-RINGTETNING
8M-5254: O-RINGTETNINGAntall: 1
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
8F-8882: O-ringtetning med 66,27 mm innvendig diameter
8F-8882: O-ringtetning med 66,27 mm innvendig diameterAntall: 2
5K-1770: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameter
5K-1770: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
8M-5248: 28,17 mm innvendig diameter O-ringtetning
8M-5248: 28,17 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
4F-7391: O-ringtetning med 32,92 mm innvendig diameter
4F-7391: O-ringtetning med 32,92 mm innvendig diameterAntall: 1
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
2H-3928: O-ringtetning med 107,54 mm innvendig diameter
2H-3928: O-ringtetning med 107,54 mm innvendig diameterAntall: 1
5M-6200: 405,3 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5M-6200: 405,3 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
8M-4443: O-RINGTETNING
8M-4443: O-RINGTETNINGAntall: 4
Viser 1 til 15 av 15
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 9S-6387

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 9S-6387

HJULDOSER

920 930

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert