Hjem9S-9399: FELGENHET
Hjem9S-9399: FELGENHET
9S-9399: FELGENHET

Belterulle

Merke: Cat

Produktbilder
9S-9399: FELGENHET
9S-9399: FELGENHET
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Belterulle

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 9S-9399
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 9S-9399

Måleenheter

USMetrisk
Boltstørrelse (mm): 3/8
Flensdiameter (tommer): 10
Trinndiameter (tommer): 8,248
Boltstørrelse (tommer): 3/8
Flensdiameter (mm): 254
Trinndiameter (mm): 209,5
Flenstype: Enkel flens
Thread Size (in): 0,015
Flange Thickness (in): 0.768
Thread Size (mm): 0,375
Outside Spread (in): 7,291
Tread Width (mm): 46
Width (in): 4,783
Outside Spread (mm): 185,2
Tread Width (in): 1,811
Width (mm): 121,5
Bore Diameter (mm): 114,28
Outer Flange Diameter (mm): 246,43
Bore Diameter (in): 4,499
Flange Thickness (mm): 19,5
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Outer Flange Diameter (in): 9,702
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9S-9399

GRAVEMASKIN

225 235

BELTELASTER

955K 955L

BULLDOSER

D6C D6D D6E D6D SR 143 141 140

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert