Domů9S-9399: SE RÁFKU
Domů9S-9399: SE RÁFKU
9S-9399: SE RÁFKU

Kladka pásu

Značka: Cat

Obrázky produktů
9S-9399: SE RÁFKU
9S-9399: SE RÁFKU
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Kladka pásu

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 9S-9399

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr příruby (mm): 254,0
Průměr běhounu (in): 8,248
Velikost šroubu (mm): 3/8
Průměr příruby (in): 10,0
Typ příruby: S jednou přírubou
Velikost šroubu (in): 3/8
Průměr běhounu (mm): 209,5
Thread Size (in): 0.015
Flange Thickness (in): 0,768
Thread Size (mm): 0.375
Outside Spread (in): 7.291
Tread Width (mm): 46
Width (in): 4,783
Outside Spread (mm): 185.2
Tread Width (in): 1.811
Width (mm): 121,5
Bore Diameter (mm): 114,28
Outer Flange Diameter (mm): 246.43
Bore Diameter (in): 4,499
Flange Thickness (mm): 19,5
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Outer Flange Diameter (in): 9.702
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9S-9399

PÁSOVÝ DOZER

D6C D6D D6E D6D SR 143 141 140

RÝPADLO

225 235

PÁSOVÝ NAKLADAČ

955K 955L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno