HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper9U-6133: Kontakt (3/8-tommers drev)
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper9U-6133: Kontakt (3/8-tommers drev)
9U-6133: Kontakt (3/8-tommers drev)

Cat® 12 Point Universal Socket removes and installs fuel injection pump by engaging fasteners with 12-point, ensuring a firm grip, and reducing slippage

Merke: Cat

Produktbilder
9U-6133: Kontakt (3/8-tommers drev)
9U-6133: Kontakt (3/8-tommers drev)
9U-6133: Kontakt (3/8-tommers drev)

Cat® 12 Point Universal Socket removes and installs fuel injection pump by engaging fasteners with 12-point, ensuring a firm grip, and reducing slippage

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 9U-6133

Måleenheter

USMetrisk
Weight (kg): 0,068
Weight (lb): 0,15
Lengde (mm): 52,5
Lengde (tommer): 2,067
Hex Size (mm): 19,0
Hex Size (in): 0,748
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 3/8"
Størrelse (mm): 19,0
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet