HjemDrivverkStyringStyringsfriksjonsskiver9W-7018: 495,3 mm utvendig diameter på bremsefriksjonsskiven
Hjem
DrivverkStyringStyringsfriksjonsskiver
9W-7018: 495,3 mm utvendig diameter på bremsefriksjonsskiven
9W-7018: 495,3 mm utvendig diameter på bremsefriksjonsskiven

Cat® Friksjonsskive (brems)

Merke: Cat

Produktbilder
9W-7018: 495,3 mm utvendig diameter på bremsefriksjonsskiven
9W-7018: 495,3 mm utvendig diameter på bremsefriksjonsskiven
9W-7018: 495,3 mm utvendig diameter på bremsefriksjonsskiven
9W-7018: 495,3 mm utvendig diameter på bremsefriksjonsskiven
9W-7018: 495,3 mm utvendig diameter på bremsefriksjonsskiven

Cat® Friksjonsskive (brems)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 9W-7018
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 9W-7018

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (mm): 307,97
Utvendig diameter (mm): 495,3
Tykkelse (mm): 5,08
Innvendig diameter (tommer): 12,1248
Utvendig diameter (tommer): 19,500
Tykkelse (tommer): 0,200
Material: Non-Band Type Friction Material,Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9W-7018

GRUVEDUMPER

AD45B AD45 AE40 AD40

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R3000H R2900 R2900G

HJULDOSER

834B 988B 988F

BULLDOSER

834U 834S

ANLEGGSDUMPER

69D 769D 769C 771D 771C 768C

VEIHØVEL

24H 24M

JORDKOMPRIMATOR

836

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert