Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΟδήγησηΔίσκοι τριβής συστήματος διεύθυνσης9W-7018: Δίσκος τριβής φρένου εξωτερικής διαμέτρου 495,3 mm
Αρχική οθόνη
Σύστ κίνησηςΟδήγησηΔίσκοι τριβής συστήματος διεύθυνσης
9W-7018: Δίσκος τριβής φρένου εξωτερικής διαμέτρου 495,3 mm
9W-7018: Δίσκος τριβής φρένου εξωτερικής διαμέτρου 495,3 mm

Δίσκος τριβής (Φρένο) Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
9W-7018: Δίσκος τριβής φρένου εξωτερικής διαμέτρου 495,3 mm
9W-7018: Δίσκος τριβής φρένου εξωτερικής διαμέτρου 495,3 mm
9W-7018: Δίσκος τριβής φρένου εξωτερικής διαμέτρου 495,3 mm
9W-7018: Δίσκος τριβής φρένου εξωτερικής διαμέτρου 495,3 mm
9W-7018: Δίσκος τριβής φρένου εξωτερικής διαμέτρου 495,3 mm

Δίσκος τριβής (Φρένο) Cat®

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 9W-7018
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9W-7018

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 307,97
Εξωτερική διάμετρος (mm): 495,3
Πάχος (mm): 5,08
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 12,1248
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 19,500
Πάχος (ίντσες): 0,200
Material: Non-Band Type Friction Material,Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 9W-7018

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

834B 988B 988F

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

834U 834S

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

69D 769D 769C 771D 771C 768C

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

24H 24M

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

836

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

R3000H R2900 R2900G

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD45B AD45 AE40 AD40

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό