HjemSlanger og rørHetter og pluggerPlugger2P-9697: 7/8-14 gjenger 37-graders Hex-drive plugg
Hjem
Slanger og rørHetter og pluggerPlugger
2P-9697: 7/8-14 gjenger 37-graders Hex-drive plugg
2P-9697: 7/8-14 gjenger 37-graders Hex-drive plugg

37-graders gjenget rørplugg

Merke: Cat

Produktbilder
2P-9697: 7/8-14 gjenger 37-graders Hex-drive plugg
2P-9697: 7/8-14 gjenger 37-graders Hex-drive plugg
2P-9697: 7/8-14 gjenger 37-graders Hex-drive plugg
2P-9697: 7/8-14 gjenger 37-graders Hex-drive plugg
2P-9697: 7/8-14 gjenger 37-graders Hex-drive plugg

37-graders gjenget rørplugg
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
Cat® skrulokk og gjengede plugger er konstruert for å holde høyeste standard når det gjelder kvalitet og pålitelighet. Disse lokkene og pluggene er produsert etter nøyaktige toleranser for å sikre lekkasjefrie tilkoblinger. Hvert skrulokk og hver gjenget plugg er konstruert for å innfri eller overgå industristandarder med hensyn til driftstrykk, momentkapasitet og korrosjonsbeskyttelse for å sikre lang levetid og pålitelig maskinfunksjon.

Egenskaper:
• Væskeoverførende systemkomponenter
• Konstruert for å innfri eller overgå ytelsen til bransjens standarddeler og gi lekkasjefrie tilkoblinger
• Tilgjengelig i en rekke ulike utførelser (intern sekskant, ekstern sekskant, kvadratisk osv.)
• Bildet er kun ment som referanse. Lokk- eller pluggkonstruksjonen kan være ulik den på bildet, men delene er konstruert for å være utskiftbare med OEM-deler.

Bruksområder:
Skrulokk og gjengede plugger er konstruert for å stoppe væskestrøm og holde på trykk når de er korrekt montert med andre væskesystemkomponenter. Se brukerhåndboken eller kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Produktadvarsel for CatΠslangeenhet
Feilaktig valg av slange- og koblingskombinasjoner vil ugyldiggjøre garantier og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall, tingskade eller komponent- og maskinsystemsvikt. Cat® slangeprodukter er utformet og testet som et system for å oppnå en pålitelig tilkobling, slik at hydraulikksystemets sikkerhet og pålitelighet maksimaliseres. Det anbefales også at egnede og korrekt vedlikeholdte Caterpillar-verktøy brukes til å sikre at slanger krympes iht. spesifikasjonene. Bruk av Caterpillar-slange og koblinger fra andre andre produsenter eller bruk av Caterpillar-koblinger med slange fra andre produsenter kan føre til produksjon av upålitelige, usikre eller upålitelige slanger. Det er ikke anbefalt eller autorisert av Caterpillar. Mer informasjon finnes i SAE J1273 pkt. 6.3 og ISO 17165-2 pkt. 6.3.

Beskrivelse:
Cat® skrulokk og gjengede plugger er konstruert for å holde høyeste standard når det gjelder kvalitet og pålitelighet. Disse lokkene og pluggene er produsert etter nøyaktige toleranser for å sikre lekkasjefrie tilkoblinger. Hvert skrulokk og hver gjenget plugg er konstruert for å innfri eller overgå industristandarder med hensyn til driftstrykk, momentkapasitet og korrosjonsbeskyttelse for å sikre lang levetid og pålitelig maskinfunksjon.

Egenskaper:
• Væskeoverførende systemkomponenter
• Konstruert for å innfri eller overgå ytelsen til bransjens standarddeler og gi lekkasjefrie tilkoblinger
• Tilgjengelig i en rekke ulike utførelser (intern sekskant, ekstern sekskant, kvadratisk osv.)
• Bildet er kun ment som referanse. Lokk- eller pluggkonstruksjonen kan være ulik den på bildet, men delene er konstruert for å være utskiftbare med OEM-deler.

Bruksområder:
Skrulokk og gjengede plugger er konstruert for å stoppe væskestrøm og holde på trykk når de er korrekt montert med andre væskesystemkomponenter. Se brukerhåndboken eller kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Produktadvarsel for CatΠslangeenhet
Feilaktig valg av slange- og koblingskombinasjoner vil ugyldiggjøre garantier og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall, tingskade eller komponent- og maskinsystemsvikt.
Vis flere
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
Dashstørrelse på gjenger: -10
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 7/8 til 14
Indeksbeskrivelse: Plugg (7/8 JIC)
Lengde (tommer): 1,10
Beskrivelse av materiale: Belagt stål
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Generator Set
C32
Hydraulic Control
143153141163140
Wheel Skidder
528
Track-Type Tractor
D4ED4E SRD10
Forwarder
584584HD
Gen Set Engine
350835123516
Asphalt Paver
BG-240CAP-900BBG-260CBG-2455CAP-1000BAP-1050BBG-225CAP-650BBG-245CAP-800CBG-230AP-1055B
Ripper
951104
Marine Engine
351635123508
Pipelayer
589
Industrial Engine
350835123516
Truck
797785C797B
Logger
227
Bulldozer
4S10C10S10U4A
Vis flere
Generator Set
C32
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 2P-9697
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Relaterte deler
238-5081
238-5081: 19,18 mm innvendig diameter O-ringtetning
Kontakt forhandler
2M-9780
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
Kontakt forhandler
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert