NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页软管和管子盖子和塞子螺塞2P-9697: 7/8-14 螺纹 37 度六角方头螺塞
首页
软管和管子盖子和塞子螺塞
2P-9697: 7/8-14 螺纹 37 度六角方头螺塞
2P-9697: 7/8-14 螺纹 37 度六角方头螺塞

37° 扩口螺纹塞

品牌: Cat

产品图像
2P-9697: 7/8-14 螺纹 37 度六角方头螺塞
2P-9697: 7/8-14 螺纹 37 度六角方头螺塞
2P-9697: 7/8-14 螺纹 37 度六角方头螺塞
2P-9697: 7/8-14 螺纹 37 度六角方头螺塞
2P-9697: 7/8-14 螺纹 37 度六角方头螺塞

37° 扩口螺纹塞

品牌: Cat

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
保存到列表

列表详细信息及设置
关联设备 (可选)
您的帐户没有关联任何设备。访问“我的设备”来添加设备。

列表可见性
列表在默认情况下仅个人可见。 设置为公开,以与组织成员共享。
公有

支持的文件类型:

.csv (样本),

.xlsx (样本).

浏览
创建并保存取消
保修信息
退货政策
描述
描述

描述:
Cat® 螺纹盖和塞子符合极高的质量和可靠性标准。这些盖子和塞子在制造过程中遵循严格公差,确保连接无泄漏。每个 Cat 螺纹盖和塞子在工作压力、装配扭矩能力和防腐蚀保护方面均满足或超出行业标准,确保使用寿命较长并且机器正常运转。

特性:
• 液体传输系统部件
• 满足甚至超出行业标准零件性能,提供无泄漏连接
• 为方便起见,提供各种槽型(内六角、外六角、方头等)
• 提供的图像仅供参考。盖子或塞子结构可能与图像所示略有不同,但此零件可与 OEM 零件互换。

应用:
螺纹盖和塞子与其他油液系统部件正确装配时,能够阻止液流并承受压力。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.3 节和 ISO 17165-2 6.3 节。

描述:
Cat® 螺纹盖和塞子符合极高的质量和可靠性标准。这些盖子和塞子在制造过程中遵循严格公差,确保连接无泄漏。每个 Cat 螺纹盖和塞子在工作压力、装配扭矩能力和防腐蚀保护方面均满足或超出行业标准,确保使用寿命较长并且机器正常运转。

特性:
• 液体传输系统部件
• 满足甚至超出行业标准零件性能,提供无泄漏连接
• 为方便起见,提供各种槽型(内六角、外六角、方头等)
• 提供的图像仅供参考。盖子或塞子结构可能与图像所示略有不同,但此零件可与 OEM 零件互换。

应用:
螺纹盖和塞子与其他油液系统部件正确装配时,能够阻止液流并承受压力。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.
查看更多
技术规格
技术规格
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
螺纹划线尺寸: -10
长度(in): 1.10
材料描述: 镀钢
索引描述: 插头(7/8 JIC)
螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 14
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
查看更多
兼容型号
兼容型号
Generator Set
C32
Hydraulic Control
143153141163140
Wheel Skidder
528
Track-Type Tractor
D4ED4E SRD10
Forwarder
584584HD
Gen Set Engine
350835123516
Asphalt Paver
BG-240CAP-900BBG-260CBG-2455CAP-1000BAP-1050BBG-225CAP-650BBG-245CAP-800CBG-230AP-1055B
Ripper
951104
Marine Engine
351635123508
Pipelayer
589
Industrial Engine
350835123516
Truck
797785C797B
Logger
227
Bulldozer
4S10C10S10U4A
查看更多
Generator Set
C32
保修信息
退货政策
2P-9697 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
相关零件
238-5081
238-5081: 19.18 mm 内径 O 形密封圈
联系您的代理商
2M-9780
2M-9780: 19.18 mm 内径 O 形密封圈
联系您的代理商