HjemMotorMotorkomponenterStempler og andre stempelkomponenterStempler314-2692: Mellomstempelring med en ytre diameter på 280 mm
Hjem
MotorMotorkomponenterStempler og andre stempelkomponenterStempler
314-2692: Mellomstempelring med en ytre diameter på 280 mm
314-2692: Mellomstempelring med en ytre diameter på 280 mm

Cat® 280 mm utvendig diameter D3600 mellomstempelring i duktilt jern som brukes i motorer

Merke: Cat

Produktbilder
314-2692: Mellomstempelring med en ytre diameter på 280 mm
314-2692: Mellomstempelring med en ytre diameter på 280 mm

Cat® 280 mm utvendig diameter D3600 mellomstempelring i duktilt jern som brukes i motorer
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
Description:

  • Ringer er viktige komponenter på stempler, som er koblet til veivaksler via forbindelsesstag.

Egenskaper:

  • Cat®-reservedeler er produsert etter nøyaktige spesifikasjoner og utviklet for lang levetid, pålitelighet, produktivitet, lavere miljøbelastning og gjenbruk.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Description:

  • Ringer er viktige komponenter på stempler, som er koblet til veivaksler via forbindelsesstag.

Egenskaper:

  • Cat®-reservedeler er produsert etter nøyaktige spesifikasjoner og utviklet for lang levetid, pålitelighet, produktivitet, lavere miljøbelastning og gjenbruk.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Lengde (mm): 381
Bredde (mm): 381
Høyde (mm): 6,35
Lengde (tommer): 15
Høyde (tommer): 0,25
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
MåleenheterUSMetrisk
Lengde (mm): 381
Bredde (mm): 381
Høyde (mm): 6,35
Vis flere

ZBLIŻA SIĘ CZAS PRZEGLĄDU?

STWÓRZ WŁASNY ZESTAW

Kompletne pakiety konserwacyjne dostępne w zależności od typu sprzętu, w tym co 250, 500 i 1000 godzin.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Gen Set Engine
36083606C280-163616
Marine Engine
36163612C280-16C280-12C280-6C280-8
Locomotive Engine
3612
Petroleum Engine
C280-12
Gen Set-Military
3608
Vis flere
Gen Set Engine
36083606C280-163616
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 314-2692
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert