Ingen foreslåtte resultater

Registrer

Delenummer eller -navn
TilbakeHjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
TilbakeHjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
Product Images
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning

Cat® O-ringstetning for 7/16-20" STOR-konnektorende

Merke: Cat

Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Delediagram for 214-7566
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 214-7566

Beskrivelse:
O-ringer brukes til statisk tetning og innen visse dynamiske bruksområder.

Egenskaper:
Cat® o-ringer er laget av materialer som er forenlige med væsker, temperaturer og trykk som forekommer i Cat-motorer og -maskiner. Materialene er bestandige mot slitasje og ekstrudering, og de gir enestående motstandsevne til tetningskompresjonssett. I tillegg er visse o-ringer fra Cat belagt med PTFE for å minimere risikoen for at tetningen vrir seg eller går av ved montering.

Dimensjonene til våre O-ringer er alltid innenfor strenge toleranser for å sikre at de passer riktig i tetningsspor med nødvendig tetningskompresjon.

Med mer enn 2500 O-ringer i ulike størrelser og av ulike materialer er o-ringer fra Cat den beste løsningen for å innfri dine behov for O-ringer i Cat-utstyr og annet mobilt utstyr.

Cat-tetningssystemer beskytter dyrere deler mot lekkasje og forurensning. Beskytt investeringen med Cat-originaltetninger.

Bruksområde:
O-ringer brukes i mange statiske og dynamiske forbindelser i Cat-maskiner og -motorer.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert tetrafluoretylen, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft, og perfluoroktansyre (PFOA), som er kjent for staten California for å forårsake fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 214-7566

Måleenheter

USMetrisk

Tverrsnittdiameter (mm): 1,83

SAE AS568 dashbordstørrelse: -904

Tverrsnittdiameter (tommer): 0,072

Innvendig diameter (mm): 8,92

Innvendig diameter (tommer): 0.351

Materiale: FKM – fluoroelastomer,FKM

Beskrivelse av materiale: FKM-gummi tåler driftstemperaturer fra -40 til 150 C og tåler luft, drivstoff (også biodiesel), smøremidler og oljer. FKM-gummi bør ikke brukes til anvendelser som krever motstand mot vann eller kjølevæske.

Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse.

Nippelstørrelse (tommer): 7/16 – 20

Dashstørrelse (tommer): 904

Primært tetningsmateriale: Gummi

O-ringtype: STOR

Material Hardness: 90A

Polymer: FKM (Fluorocarbon)

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 214-7566

PUMPER

CPT372 SPT343

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

3406C 3406B C-15 3176B 3126B C16 C18

POWER MODULE

PM3456

TRANSMISSION-ONHIGHWAY

CX35 CX31

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT38H IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R2900G

MATERIAL HANDLER

MH3032

MOTOR GRADER

120H

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5 D6H

TRACK FELLER BUNCHER

TK751

MARINE AUXILIARY

3608 3516B

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 C280-16 C175-16 3176B 3408B 3406B C280-6 C280-8 3408 3126 3516B

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

318E L 312E 323F SA M325D MH 312E L 326 323 MH3040 330 323D L 316E L M325D L MH 330GC 320 GC 325F

MULTI TERRAIN LOADER

277C 277C2 297C 287C

COMPACT TRACK LOADER

289C 279C2 259D 299C 279C

GENERATOR SET

G3520E C32 3516B

WHEEL TRACTOR

621E 631E

RECLAIMER MIXER

RM-350

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

ENGINE

G3608

TRACK LOADER

953C

PETROLEUM ENGINE

3508C

LOCOMOTIVE ENGINE

3512 3512B 3508

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000

AG TRANSMISSION

TA22-M4WD

TELEHANDLER

TH255C TL943D

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 962 928G 972H 962H 950H 962L 950M 950L 962M 924G 924K 980H 938F 938H 966H 950 982 XE 950F II

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

C4.4 3408 3208

CHALLENGER

65C 65D 55 75C 85C 35 45

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3608 3606 3412C 3516B G3516B 3508 3408 3512 3512B 3508B 3516

TRANSMISSION

CX31

WHEELED EXCAVATOR

M315 M322 M318 M319 M316 M317 M314-07

SKID STEER LOADER

226B 226B3 216B 256C 216 242B 228 226 246C 232 232B 272C 242 262C

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

PNEUMATIC COMPACTOR

CW34

INDUSTRIAL ENGINE

3176C 3516B 3412 3406C 3126 3406 3512 3196 3412E 3516 3408B 3508B 3508

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

793F OEM 773D 794 AC 769D

WHEEL SCRAPER

623F 623E 637E 613C 657 657B

QUARRY TRUCK

771D

GAS ENGINE

G3612 G3616 G3606 G3512 G3516

Vis flere
Relaterte deler
271-0460: General O-ringtetningssett
271-0460: General O-ringtetningssett

O-ringtetningssett: 13 størrelser, 65 tetninger, FKM, 90 Duro

Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
610-1946: o-ring Kit – generell bruk
610-1946: o-ring Kit – generell bruk

o-ring Kit – Sett for generell bruk som kan brukes på en rekke maskiner

Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert