TilbakeHjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer6V-3531: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
TilbakeHjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
6V-3531: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
6V-3531: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
Product Images
6V-3531: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
6V-3531: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
6V-3531: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
6V-3531: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
6V-3531: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt

Beltebolt

Merke: Cat

Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
OHIO CAT Retningslinjer for returer

https://www.ohiocat.com/parts-warranty-and-return-policy/

+Indicates non-returnable parts

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss

E-post
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
OHIO CAT Retningslinjer for returer

https://www.ohiocat.com/parts-warranty-and-return-policy/

+Indicates non-returnable parts

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss

E-post
Delediagram for 6V-3531
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 6V-3531

Description:

  • Beltebolter brukes til å feste belteplatene på leddenheten.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 6V-3531

Måleenheter

USMetrisk

Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M20X2.5

Bolt Length (in): 1.969

Boltlengde (mm): 50

Bolttype: Sekskantet bolt

Belegg: Sinkfosfat + olje

Grip Length (in): 0.295

Lengde på grep (mm): 8

Materiale: Stål

Beskrivelse av materiale: Cat-klasse 11.9. Hodemerking – 11.9 (1170 MPa ultimate strekkfasthet)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Boltstørrelse (mm): M20

Boltstørrelse (tommer): 0,7874

Gjengevinkel i hull: 2,50

Gjengestørrelse (mm): M20

Total lengde (mm): 50

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6V-3531

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD45B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38F

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1600G R1600H R2900G

WHEEL DOZER

814K

MOTOR GRADER

16M

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 936F 972G 960F 972H 938G 938F 966F 966H 966G 950G 950F 962G 970F 994 982 XE 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6015

TRACK-TYPE TRACTOR

D5 D6N

GEN SET ENGINE

3616 3608 3606

ASPHALT PAVER

AP-1000

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6540

MARINE ENGINE

C175-16

MARINE AUXILIARY

3608

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

TRUCK

793F OEM 770G 793B 793C 794 AC 770G OEM

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2670C 573C 563C 533

EXCAVATOR

312C 206B 312C L 323 M315 M318 212B

GAS ENGINE

G3612 G3616

Vis flere
Sammenlign alternative deler
6V-3531
Denne delen:
6V-3531: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
Bolt Length (in)

1.969

Grip Length (in)

0.295

Thread Size (in - TPI) (in)

M20-2.5

Beskrivelse

Beltebolt

627-7266
Denne delen:
627-7266: FASTENER BIN KIT; M20 METRIC-COARSE

Beskrivelse

Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M20, 6 Assorted Lengths, 8 Part Numbers, 195 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Relaterte deler
6V-7742: M20 sekskantmutter
6V-7742: M20 sekskantmutter

Cat® M20 sekskantet glattmutter i stål

Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
198-4769: 10 mm tykk hard vaskemaskin
198-4769: 10 mm tykk hard vaskemaskin

Cat® 10 mm tykk flat hard vaskemaskin

Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
8T-3282: 3,5 mm tykk hard skive
8T-3282: 3,5 mm tykk hard skive

Cat® A Hard Washer designet for M20-fester forhindrer at festeren synker ned i materialet og fordeler belastningen jevnere.

Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
6V-7688: M20 x 2,5 mm sekskantet festemutter
6V-7688: M20 x 2,5 mm sekskantet festemutter

Metriske

Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert