OHIO CAT
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

उपकरण जोड़ें


रजिस्टर करें

OHIO CAT

उपकरण जोड़ें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू6V-3531: M20-2.5 x 50 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
6V-3531: M20-2.5 x 50 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
6V-3531: M20-2.5 x 50 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
Product Images
6V-3531: M20-2.5 x 50 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
6V-3531: M20-2.5 x 50 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
6V-3531: M20-2.5 x 50 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
6V-3531: M20-2.5 x 50 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
6V-3531: M20-2.5 x 50 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट

ट्रैक बोल्ट

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
6V-3531 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6V-3531 के लिए विवरण

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 6V-3531 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M20X2.5

Bolt Length (in): 1.969

बोल्ट की लंबाई (mm): 50

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

कोटिंग: जिंक फ़ोस्फ़ेट + ऑइल

Grip Length (in): 0.295

ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 8

सामग्री: स्टील

सामग्री का ब्यौरा: Cat क्लास 11.9. हेड मार्किंग - 11.9 (1170 MPa की अल्टीमेट तनन शक्ति)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

बोल्ट का आकार (in): 0.7874

कुल लंबाई (mm): 50

होल थ्रेड पिच: 2.50

थ्रेड का आकार (mm): M20

बोल्ट का आकार (mm): M20

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

अधिक देखें
पार्ट नंबर 6V-3531 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD45B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38F

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1600G R1600H R2900G

WHEEL DOZER

814K

MOTOR GRADER

16M

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 936F 972G 960F 972H 938G 938F 966F 966H 966G 950G 950F 962G 970F 994 982 XE 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6015

TRACK-TYPE TRACTOR

D5 D6N

GEN SET ENGINE

3616 3608 3606

ASPHALT PAVER

AP-1000

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6540

MARINE ENGINE

C175-16

MARINE AUXILIARY

3608

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

TRUCK

793F OEM 770G 793B 793C 794 AC 770G OEM

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2670C 573C 563C 533

EXCAVATOR

312C 206B 312C L 323 M315 M318 212B

GAS ENGINE

G3612 G3616

अधिक देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6V-3531 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6V-3531 के लिए विवरण

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 6V-3531 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M20X2.5

Bolt Length (in): 1.969

बोल्ट की लंबाई (mm): 50

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

कोटिंग: जिंक फ़ोस्फ़ेट + ऑइल

Grip Length (in): 0.295

ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 8

सामग्री: स्टील

सामग्री का ब्यौरा: Cat क्लास 11.9. हेड मार्किंग - 11.9 (1170 MPa की अल्टीमेट तनन शक्ति)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

बोल्ट का आकार (in): 0.7874

कुल लंबाई (mm): 50

होल थ्रेड पिच: 2.50

थ्रेड का आकार (mm): M20

बोल्ट का आकार (mm): M20

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

अधिक देखें
पार्ट नंबर 6V-3531 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD45B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38F

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1600G R1600H R2900G

WHEEL DOZER

814K

MOTOR GRADER

16M

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 936F 972G 960F 972H 938G 938F 966F 966H 966G 950G 950F 962G 970F 994 982 XE 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6015

TRACK-TYPE TRACTOR

D5 D6N

GEN SET ENGINE

3616 3608 3606

ASPHALT PAVER

AP-1000

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6540

MARINE ENGINE

C175-16

MARINE AUXILIARY

3608

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

TRUCK

793F OEM 770G 793B 793C 794 AC 770G OEM

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2670C 573C 563C 533

EXCAVATOR

312C 206B 312C L 323 M315 M318 212B

GAS ENGINE

G3612 G3616

अधिक देखें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
6V-3531
यह पार्ट:
6V-3531: M20-2.5 x 50 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
Bolt Length (in)

1.969

Grip Length (in)

0.295

Thread Size (in - TPI) (in)

M20-2.5

विवरण

ट्रैक बोल्ट

627-7266
यह पार्ट:
627-7266: FASTENER BIN KIT; M20 METRIC-COARSE

विवरण

Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M20, 6 Assorted Lengths, 8 Part Numbers, 195 Pieces, Phosphate and Oil Coating

संबधित पार्ट्स
6V-7742: M20 हेक्सागोनल नट
6V-7742: M20 हेक्सागोनल नट

Cat® M20 स्टील हेक्सागोनल प्लेन नट

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
198-4769: 10 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
198-4769: 10 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर

Cat® 10 मिलीमीटर मोटा फ़्लैट हार्ड वॉशर

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
8T-3282: 3.5 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
8T-3282: 3.5 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर

M20 फ़ासनर के लिए डिज़ाइन किया गया एक Cat® हार्ड वॉशर फ़ासनर को सामग्री में डूबने से रोकता है और लोड को समान रूप से वितरित करता है.

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
6V-7688: M20 x 2.5 मिलीमीटर हेक्स लॉक नट
6V-7688: M20 x 2.5 मिलीमीटर हेक्स लॉक नट

मीट्रिक
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
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें