Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
HjemMotorVentildrivverkAktuatorer1W-0942: Ventilaktuator
HjemMotorVentildrivverkAktuatorer1W-0942: Ventilaktuator
1W-0942: Ventilaktuator

Cat®-motorventilaktuatorer omdanner energi til

Merke: Cat

Produktbilder
1W-0942: Ventilaktuator
1W-0942: Ventilaktuator

Cat®-motorventilaktuatorer omdanner energi til

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1W-0942
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 1W-0942

Måleenheter

USMetrisk
Størrelse på sekskantet (tommer): 0,75
Størrelse på sekskantet (mm): 19,0
Lengde (tommer): 2,52
Lengde (mm): 64,0
Beskrivelse av materiale: Stål
Gjengestørrelse (tommer): 3/4-16 (begge ender)
Material: Carbon Steel,Oil Fluid
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1W-0942

INDUSTRIMOTOR

3204

OPPRIVER

3 953 4 943

HJULLASTER

G926 916 G910 G916 926 926E

KOMPAKTASTER

D4HTSK II

TRAKTORGRAVER

931 D3

VINSJ

53 54H 55 54

GRAVEMASKIN

215B EL180 E180 215

BELTELASTER

931C II 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

508

BULLDOSER

D3B D3C D4C II D4B D4H D4C D5C D3C II 4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

MOTOR - MASKIN

3204

KOMPAKT HJULLASTER

910

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet