Zeppelin Power Norway

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Zeppelin Power Norway
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне меню1W-0942: Привід клапана
Основне меню1W-0942: Привід клапана
1W-0942: Привід клапана

Привід клапана двигуна Cat® перетворює енергію в рух

Марка: Cat

Зображення виробу
1W-0942: Привід клапана
1W-0942: Привід клапана

Привід клапана двигуна Cat® перетворює енергію в рух

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 1W-0942
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 1W-0942

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Розмір шестигранника (дюйми): 0,75
Розмір шестигранника (мм): 19,0
Довжина (дюйми): 2,52
Довжина (мм): 64,0
Опис матеріалу: Сталь
Розмір різьби (дюйми): 3/4-16 (обидва кінці)
Material: Carbon Steel,Oil Fluid
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 1W-0942

ЗВОРОТНА ЛОПАТА

931 D3

БУЛЬДОЗЕР

4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

ДВИГУН МАШИНИ

3204

ЕКСКАВАТОР

215B EL180 E180 215

КОМПАКТНИЙ КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

910

ЛЕБІДКА

53 54H 55 54

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ІЗ НАБОРОМ РОБОЧИХ ЗНАРЯДЬ

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

G926 916 G910 G916 926 926E

ГУСЕНИЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

931C II 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D4HTSK II

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D3B D3C D4C II D4B D4H D4C D5C D3C II

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

3204

КОЛІСНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР

508

РИПЕР

3 953 4 943

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено