Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
HjemDrivverkDifferensialerDifferensialfriksjonsskiver218-9975: Differensialhastighetssensor Tannhjulskive
HjemDrivverkDifferensialerDifferensialfriksjonsskiver218-9975: Differensialhastighetssensor Tannhjulskive
218-9975: Differensialhastighetssensor Tannhjulskive

Cat® Differential Speed Sensor Gear Drive Disc transmits rotational data to the speed sensor by engaging with the gear mechanism

Merke: Cat

Produktbilder
218-9975: Differensialhastighetssensor Tannhjulskive
218-9975: Differensialhastighetssensor Tannhjulskive
218-9975: Differensialhastighetssensor Tannhjulskive
218-9975: Differensialhastighetssensor Tannhjulskive
218-9975: Differensialhastighetssensor Tannhjulskive

Cat® Differential Speed Sensor Gear Drive Disc transmits rotational data to the speed sensor by engaging with the gear mechanism

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 218-9975
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 218-9975

Måleenheter

USMetrisk
Material Description: Steel
Overall Diameter (mm): 165,0
Inside Diameter (mm): 109,53
Thickness (mm): 24,0
Overall Diameter (in): 6,496
Inside Diameter (in): 4,312
Thickness (in): 0,944
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 218-9975

LASTEBIL

797F 797 797B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet