Zeppelin Power Norway

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Zeppelin Power Norway
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು218-9975: ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು218-9975: ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್
218-9975: ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್

Cat® ಡಿಸ್ಕ್-ಡ್ರೈವ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
218-9975: ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್
218-9975: ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್
218-9975: ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್
218-9975: ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್
218-9975: ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಕ್

Cat® ಡಿಸ್ಕ್-ಡ್ರೈವ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
218-9975 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 218-9975 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಸ (mm): 165.0
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 109.53
ದಪ್ಪ (mm): 24.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಸ (in): 6.496
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 4.312
ದಪ್ಪ (in): 0.944
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 218-9975 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟ್ರಕ್

797F 797 797B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ