StartGraafwerktuigenLaadbak randen & lippenBasisrandeenheden137-4106: MESEENHEID
StartGraafwerktuigenLaadbak randen & lippenBasisrandeenheden137-4106: MESEENHEID
137-4106: MESEENHEID

Merk: Cat

fallback-image
Stopgezet
137-4106: MESEENHEID
Neem contact op met uw dealer voor vervangingsopties.

Merk: Cat

STOPGEZET
Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 137-4106

Er wordt gewerkt aan een toekomstige beschrijving voor dit onderdeel.

Specificaties voor onderdeelnummer 137-4106

Meeteenheden

VSMetrisch
Width Between Sidebars (mm): 918,0
End Depth (in): 15,748
Overall Width (in): 41,811
Adapter Size: J460
Bevel Angle: 22,5
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 50
Overall Width (mm): 1.062,0
Overall Depth (in): 15,748
Size: J460
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 4
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 400,0
Series: J Series
Adapter Series: J Series
End Depth (mm): 400,0
Width Between Sidebars (in): 36,142
Edge Assembly Type: Standard
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 137-4106

GRAAFMACHINE

350-A L 345B II 345B L 350-A

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen