Start261-1024: Schakel
Start261-1024: Schakel
261-1024: Schakel

Vetgesmeerde rupsschakels

Merk: Cat

Productafbeeldingen
261-1024: Schakel
261-1024: Schakel

Vetgesmeerde rupsschakels
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
Onderdelendiagram voor 261-1024
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 261-1024

Meeteenheden

VSMetrisch
Rupshelling (in): 7,984
Boutmaat (mm): M20
Aantal rupssegmenten: 46
Boutmaat (in): 0,7874
Rupshelling (mm): 202,8
Pin Retention System: PPR2
Link Outside Spread (mm): 185,3
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,835
Rail To Bushing OD (mm): 31
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,047
Rail To Bushing OD (in): 1,22
Bushing OD (in): 2,598
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 7,295
Number of Sections: 52
Bushing OD (mm): 66
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 34,4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,354
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 228
Link Inside Spread Sprocket (mm): 85
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,079
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,346
Link Height (mm): 115
Pin Length (in): 8,976
Link Inside Spread Roller (mm): 103,7
Link Height (in): 4,528
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,083
Master Link Type: Press Fit Master
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 261-1024

BOSBOUWPRODUCTEN

511 1090 TK711 2290

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert