Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Caterpillar

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

StartFilters & vloeistoffenVloeistoffenOliënOlie voor dieselmotor291-3868: Cat® DEO-ULS 15W-40 (5 G)
StartFilters & vloeistoffenVloeistoffenOliënOlie voor dieselmotor291-3868: Cat® DEO-ULS 15W-40 (5 G)
291-3868: Cat® DEO-ULS 15W-40 (5 G)

DEO-ULS 15W-40 (5 G)

Merk: Cat

Productafbeeldingen
291-3868: Cat® DEO-ULS 15W-40 (5 G)
291-3868: Cat® DEO-ULS 15W-40 (5 G)

DEO-ULS 15W-40 (5 G)

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
BeschrijvingSpecificaties
Beschrijving voor onderdeelnummer 291-3868

Beschrijving:
Cat® DEO-ULS is vereist voor motoren met apparaten voor nabehandeling, en wordt aanbevolen voor motoren zonder apparaten voor nabehandeling.


Kenmerken:
Cat DEO-ULS is een uitstekende keuze voor een gemengd wagenpark, het ondersteunt technologie voor emissiereductie en levert uitstekende prestaties en bescherming.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 291-3868
SAE: 15W-40
Volume-eenheid (Engels): Gallon
Volume-spec (in): 5,0
Classificaties Met: API CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4, API SM
Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen