Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Registreren
Caterpillar

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

StartElektra en elektronicaCabinedisplays en -metersCabinedisplays302-0416: Display
StartElektra en elektronicaCabinedisplays en -metersCabinedisplays302-0416: Display
302-0416: Display

Elektronische Cat® display (Messenger HWT zonder draadboom)

Merk: Cat

Productafbeeldingen
302-0416: Display
302-0416: Display

Elektronische Cat® display (Messenger HWT zonder draadboom)

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 302-0416

Meeteenheden

VSMetrisch
Totale hoogte (in): 2,76
Totale lengte (in): 4,72
Totale hoogte (mm): 70,1
Totale lengte (mm): 119,9
Totale breedte (in): 2,36
Totale breedte (mm): 59,9
Material: Polycarbonate Plastic
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 302-0416

TRANSMISSIE-WEGTRUCK

CX35 CX31 CX28

TRUCKMOTOR

C7 3126B C-10 C-12 3406E C9 3126E C-15 C-16 3176B 3126 C11 C13 C15

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen