310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 rechte connector
StartSlangen en buizenAdapters, koppelingen en koppelstukkenAdapters en componenten310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 rechte connector

310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 rechte connector

Cat® rechte connector vergemakkelijkt directe, afgedichte verbinding tussen componenten met O-ring oppervlakteAfdichting (ORFS) en O-ring met rechte schroefdraad (STOR) poorten in hydraulische systemen

Merk: Cat

fallback-image

310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 rechte connector

Cat® rechte connector vergemakkelijkt directe, afgedichte verbinding tussen componenten met O-ring oppervlakteAfdichting (ORFS) en O-ring met rechte schroefdraad (STOR) poorten in hydraulische systemen

Merk: Cat

Gerelateerde onderdelen

228-7090: 16 mm O-ringafdichting met buitendiameter

Cat® rubberen O-ringafdichting voor ORFS connector eind

238-5080: 16,36 mm rubberen O-ringafdichting met interne diameter

Cat® O-ringafdichting voor 3/4-16" STOR-connectoruiteinde

3K-0360: 2,21 x 16,36mm 90A NBR O-Ring

Koop Cat® onderdeel 3K-0360 O-ring met rechte schroefdraad SAE SAE 3/4-16 schroefdraad (leidingengroep, motor). Deze STOR O-ringafdichting is ontworpen voor statische afdichting die bestand is tegen slijtage.

6V-6609: O-ringafdichting met een binnendiameter van 16,36 mm

Cat® rubberen O-ringafdichting voor 1/16-12" STOR-connectoruiteinde

6V-8398: 1,78 x 12,47 mm 90A NBR O-ring

Cat® O-ringafdichting zorgt voor een lekvrije aansluiting tussen hydraulische slangen en adapter

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen