StartUitrustingsstukkenLaadbakken middelgrote wiellader345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling
StartUitrustingsstukkenLaadbakken middelgrote wiellader345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-koppeling

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 345-2784

Cat® universele bakken uit de Performance-serie leveren goede en veelzijdige prestaties voor het vormen van voorraadhopen, overslagwerkzaamheden, afgraven en laden vanaf een bank. Zoals de naam aangeeft, zijn deze bakken zowel geschikt voor het laden uit voorraadhopen als het laden vanaf een bank. De bakken uit de Performance-serie gebruiken een systematische benadering om de vorm van de bak in evenwicht te houden met het stangenstelsel, gewicht en hef- en kantelvermogen van de machine. Het resultaat is een bak geoptimaliseerd voor prestaties en productiviteit en bedoeld voor gebruik in productietoepassingen. De voordelen van dit ontwerp zijn hogere vulfactoren en het beter vasthouden van materiaal.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 345-2784

Meeteenheden

VSMetrisch
Breedte: 2727 mm
Breedte: 107.4 in
Hoogte: 52.5 in
Hoogte: 1333 mm
Gewicht: 963 kg
Gewicht: 2123 lb
Lengte: 49 in
Lengte: 1244 mm
Capaciteit: 3.3 yd³
Capaciteit: 2.5 m³
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.2
Dikte van basisrand: 1 in
Dikte van basisrand: 25 mm
Type interface: Fusion™-koppeling
Width (in): 107.4
Width (mm): 2727
Ground Engaging Tools: Base Edge
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 345-2784

WIELLADER

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930 930 938 926

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen