StartUitrustingsstukkenLaadbakken middelgrote wiellader360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
StartUitrustingsstukkenLaadbakken middelgrote wiellader360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Voor het laden van lichte, los verpakte materialen.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes
360-3334: 5,0 m3 (6,5 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Voor het laden van lichte, los verpakte materialen.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 360-3334

Bakken voor licht materiaal voor Cat® laders zijn speciaal ontworpen voor maximale efficiëntie en een grotere inhoud bij het laden van lichte, los samengepakte materialen.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 360-3334

Meeteenheden

VSMetrisch
Breedte: 2747 mm
Breedte: 108.1 in
Hoogte: 66.4 in
Hoogte: 1687 mm
Gewicht: 1496 kg
Gewicht: 3298.1 lb
Lengte: 68.3 in
Lengte: 1735 mm
Capaciteit: 6.5 yd³
Capaciteit: 5 m³
Rated Capacity (m3): 5
Rated Capacity (yd3): 6.5
Dikte van basisrand: 1 in
Dikte van basisrand: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Type interface: Vastgepend
Width (in): 108.1
Width (mm): 2747
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 360-3334

COMPACTE WIELLADER

938

WIELLADER

938K 938

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen