StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsOnderhoud372-0232: SET-ROCK BOOR

Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

372-0241: SLIJTDOP

Aantal: 1

8T-4184: M12-1,75 x 45 mm zeskantbout

Aantal: 12

372-0240: KOP-GRONDBOOR

Aantal: 1

372-0242: SLIJTDOP

Aantal: 1

372-0259: 76,9 mm lengte snijder bit

Aantal: 12

6V-7687: M12 x 1,75 mm conusborgmoer

Aantal: 15

7X-2549: M12-1,75 x 100 mm hexagonale kopbout

Aantal: 3

1 tot 7 van 7 weergeven

BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen

Beschrijving voor onderdeelnummer 372-0232

Cat® grondboorbits zijn bedoeld voor grondboren voor het boren van gaten voor palen, zoals hekwerken, funderingen, borden, bomen en struiken in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.

Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Specificaties voor onderdeelnummer 372-0232

Meeteenheden

VSMetrisch

    Totale lengte (in):

    10,86

    Totale hoogte (in):

    9,87

    Materiaal:

    Gietmateriaal

    Gewicht (lb):

    40,61

    Diameter (in):

    13,5

    Aantal tanden:

    12

    Type grondboor:

    Avegaaraccessoires

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 372-0232

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

303.5E2 CR 305.5E2 CR 304E2 CR 305E2 CR 307E2 308E2 CR

GRONDBOOR

A41 A19B A26B A7B A14B A23 A68 A11

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen