Start459-2716: One Wire Braid
Start459-2716: One Wire Braid
459-2716: One Wire Braid

Cat® One Wire Braid

Merk: Cat

Productafbeeldingen
459-2716: One Wire Braid
459-2716: One Wire Braid

Cat® One Wire Braid

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 459-2716

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 459-2716
Overall Length (mm): 3.400,0
Weight (kg): 1,636
Material: Medium Pressure Hose
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 459-2716

GRAAFMACHINE OP BANDEN

M322F MH3026

OVERSLAGMACHINE

MH3024

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen