Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Registreren
Caterpillar

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

Start469-7811: Two Wire Braid Compact Hose
Start469-7811: Two Wire Braid Compact Hose
469-7811: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Merk: Cat

Productafbeeldingen
469-7811: Two Wire Braid Compact Hose
469-7811: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 469-7811

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 469-7811

Meeteenheden

VSMetrisch
Overall Length (mm): 7.920,0
Weight (kg): 0,588
Hose ID (in): 0.375
Material: High Pressure Hose
Overall Length (in): 311,811
Hose ID (mm): 9.52
Hose Type: 2-Wire Braid Compact Hose
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 469-7811

ELEKTRISCHE KABELSHOVEL

7495 7495 HF

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen