StartUitrustingsstukkenLaadbakken - schranklader479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
StartUitrustingsstukkenLaadbakken - schranklader479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel

Verzamelen en lossen van zaagsel, mulch, stro en zand uit in schuren, stallen en boomgaarden, vullen van greppels met aarde of grind en verspreiden van kuilvoer.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel
479-8085: BD121 laadbak met roermechanisme voor zaagsel

Verzamelen en lossen van zaagsel, mulch, stro en zand uit in schuren, stallen en boomgaarden, vullen van greppels met aarde of grind en verspreiden van kuilvoer.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 479-8085

Cat® laadbakken met zijuitwerp voor Cat schrankladers en compacte wielladers zijn ontworpen om een grote verscheidenheid aan toepassingen op het gebied van materiaalmanagement en aggregaatverspreiding aan te kunnen. Vanwege het ontwerp dat uitwerpen zowel links als rechts mogelijk maakt, wordt onhandig manoeuvreren overbodig en wordt tijd bespaard. Verspreid materiaal voor- of achteruit, links of rechts en bereik zelfs de moeilijkste plekjes.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 479-8085

Meeteenheden

VSMetrisch
Capaciteit: 2.3 yd³
Capaciteit: 1.78 m³
Heaped Capacity (m3): 1.78
Heaped Capacity (yd3): 2.33
Breedte: 2165 mm
Breedte: 85.2 in
Overall Width (mm): 2205
Overall Width (in): 87
Vereiste hydrauliek: Standaardopbrengst
Bucket Type: Sawdust
Gewicht: 579 kg
Gewicht: 1276.5 lb
Hoogte: 44 in
Hoogte: 1118 mm
Lengte: 57.1 in
Lengte: 1451 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst: 76-87 l/min (20-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk: 130-230 bar (2000-3300 psi)
Riembreedte: 12 in
Riembreedte: 305 mm
Type interface: Schrankladerkoppeling
Totale breedte: 86.9 in
Totale breedte: 2206 mm
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 479-8085

WERKTUIG

BD121

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen