StartUitrustingsstukkenLaadbakken - compacte wiellader481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand
StartUitrustingsstukkenLaadbakken - compacte wiellader481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand
481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand
481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand
481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand
481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand
481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand
481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand
481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand
481-9764: 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 481-9764

Cat® universele bakken uit de Performance-serie leveren goede en veelzijdige prestaties voor het vormen van voorraadhopen, overslagwerkzaamheden, afgraven en laden vanaf een bank. Zoals de naam aangeeft, zijn deze bakken zowel geschikt voor het laden uit voorraadhopen als het laden vanaf een bank. De bakken uit de Performance-serie gebruiken een systematische benadering om de vorm van de bak in evenwicht te houden met het stangenstelsel, gewicht en hef- en kantelvermogen van de machine. Het resultaat is een bak geoptimaliseerd voor prestaties en productiviteit en bedoeld voor gebruik in productietoepassingen. De voordelen van dit ontwerp zijn hogere vulfactoren en het beter vasthouden van materiaal.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 481-9764

Meeteenheden

VSMetrisch
Breedte: 2428 mm
Breedte: 95.6 in
Rated Capacity (m3): 1.9
Rated Capacity (yd3): 2.4
Gewicht: 590.09 kg
Gewicht: 1300.9 lb
Width (in): 95.6
Width (mm): 2428
Hoogte: 45.8 in
Hoogte: 1163 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Lengte: 50.2 in
Lengte: 1275 mm
Capaciteit: 2.1 yd³
Capaciteit: 1.6 m³
Dikte van basisrand: 0.7 in
Dikte van basisrand: 19 mm
Type interface: IT-koppeling
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 914,920,910
Edge Type: Bolt-On Teeth
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 481-9764

COMPACTE WIELLADER

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen