StartUitrustingsstukkenLaadbakken middelgrote wiellader482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes
StartUitrustingsstukkenLaadbakken middelgrote wiellader482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes
482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

De universele bakken met vlakke bodem uit de Performance-serie maken gebruik van een lange, vlakke bodem die zorgt voor betere resultaten tijdens het naar achteren slepen en nivelleren.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes
482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes
482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes
482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes
482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes
482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes
482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes
482-6960: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

De universele bakken met vlakke bodem uit de Performance-serie maken gebruik van een lange, vlakke bodem die zorgt voor betere resultaten tijdens het naar achteren slepen en nivelleren.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 482-6960

Cat® bakken met vlakke bodem zijn universele Performance-bakken met een speciaal ontworpen lange bodem en een mes aan de achterkant voor optimale resultaten en productiviteit bij licht nivelleringswerk en achterwaarts slepen. De bakken behouden bovendien alle eersteklas laadeigenschappen van de Performance-serie.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 482-6960

Meeteenheden

VSMetrisch
Breedte: 2727 mm
Breedte: 107.4 in
Rated Capacity (m3): 2.9
Rated Capacity (yd3): 3.8
Hoogte: 56.7 in
Hoogte: 1439 mm
Width (in): 107
Width (mm): 2727
Gewicht: 1240 kg
Gewicht: 2733.7 lb
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Lengte: 56.7 in
Lengte: 1441 mm
Capaciteit: 3.8 yd³
Capaciteit: 2.9 m³
Dikte van basisrand: 1 in
Dikte van basisrand: 25 mm
Dikte van mes: 1 in
Dikte van mes: 25 mm
Type interface: ISO-koppeling
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 482-6960

WIELLADER

938M 924K 926M 930K 930M

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen